powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

RK Rose+Krieger - Mehrachsbaukasten - (DE)

724 views

RK Mehrachsbaukasten - Perfekt aufeinander abgestimmt, schnell und einfach ausgewählt

 

Mehrachssysteme sind in vielen Anwendungen wie zum Beispiel Handling-Lösungen eine wirtschaftliche Alternative gegenüber Robotern.

Mit dem neuen Baukasten lassen sich Linien-, Flächen- und Raumportale auf Basis der RK DuoLine und RK MonoLine Baureihen schnell und unkompliziert realisieren

 

Merkmale

 

Systemwinkel, Systemplatte und Klemmleisten:

- ermöglichen die einfache und schnelle Verbindung von Linearachsen

- reduzierter Montageaufwand durch die integrierten Montagehilfen

- standardmäßig vorbereitet für die Befestigung von Energieketten

- Lieferumfang komplett mit dem benötigten Befestigungsmaterial

Kabelmanagement:

- Optional sind die Mehrachssysteme mit abgestimmten Haltern und Ablageprofilen erhältlich.

- Die Ablageprofile sind für den Einsatz von Energieketten verschiedener Hersteller geeignet.

Motoradaption:

- Standard-Motoranbausätze für eine Vielzahl von Motor- und Getriebeherstellern erhältlich

- Motoradapter, spielfreie Servokupplung und das Montagematerial als komplettes Set

- Auf Wunsch fertigen wir einen kompletten Motoranbausatz nach Ihren spezifischen Vorgaben.

Lieferoptionen:

- Der Zusammenbau erfolgt kundenseitig nach Anleitung

- Montage durch RK Rose+Krieger komplett oder segmentweise

0 comments