powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

RK Rose+Krieger - Stativsystem - (DE)

303 views

RK Stativsystem - Positionierung leicht gemacht

 

Halten und Positionieren
Maximale Standfestigkeit und flexible Ausrichtung für Lasten bis 60 kg – das bietet das RK Stativsystem. Es eignet sich ideal für das Halten und Positionieren industrieller Kenn-zeichnungs-, Anzeige- und Bediengeräte wie Etikettierer, optische Lesegeräte, Kamerasysteme oder 3D-Scanner – um nur einige zu nennen. Die jeweilige Last lässt sich präzise im Raum ausrichten und einfach an wechselnde Anforderungen anpassen. 
Das RK Stativsystem wird komplett aus dem RK Produktbaukasten gefertigt.

 

Merkmale:


• Einfache vertikale und horizontale Handverstellung
• Selbsthemmende Trapezgewindespindeln
• Anbindungselemente für Endgeräte horizontal oder vertikal frei wählbar
• Achsen durch Hebeklemmung frei arretierbar
• Führung der Achsen einstellbar
• Fuß aus eloxiertem Aluminium, mit justierbaren Stellfüßen
• Lastaufnahme bis 60 kg

0 comments