powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

AGATHON - Kapitel 3 ISO DIN AGATHON 2021 (INT)

708 views
Inhaltsverzeichnis (nach Normen aufsteigend chronologisch)
Miniatur-Führungselemente
 

6500 6501 Führungssäule glatt - Agathon-Norm 
7650 7651 Kugelkäfig aus Messing - Agathon-Norm 
7800 7801 Führungsbuchse glatt mit Klebrillen - Agathon-Norm 
Führungselemente nach ISO-/DIN-/AGATHON-Norm
6501 Führungssäule glatt - ISO9182-2-A / DIN9825-D 
6509 Führungssäule glatt mit Bohrung für Käfighalter - ~ ISO9182-2-A / DIN9825-D 
6531 6532 Führungssäule mit Konus - ISO9182-4-C / DIN9825-K 
6540 6541 6542 Führungssäule glatt mit Innengewinde - ~ ISO9182-2-A / DIN9825-D 
Biegegleichungen bei Werkzeugen mit Führungsplatte 
6550 6551 Führungssäule mit kleinem Mittenbund - Agathon-Norm 
6560 6568 Führungssäule mit Mittenbund - Agathon-Norm 
6571 6578 Führungssäule mit Bund - ISO9182-5-D / DIN9825-LA 
6579 Führungssäule mit Bund und Bohrung für Käfighalter - ~ ISO9182-5-D / DIN9825-LA 
6580 Führungssäule mit Mittenkonus und Gewindering - Agathon-Norm 
6640 Bewegliches Käfighaltesystem (CRS) - Agathon-Norm 
Beschreibung CRS 
Bestimmen des Kugelkäfigs zu CRS 
Bestimmen der Führungselemente zu CRS anhand eines Beispiels 
6901 6902 6904 Säulenhaltebuchse - ISO9182-4-C / DIN9825-K 
6930 Säulenhaltebuchse - Agathon-Norm 
7011 7014 Gleitführungsbuchse glatt, bronzeplattiert - ~ ISO9448-2-A / DIN9831-AG 
7020 7021 Gleitführungsbuchse glatt, selbstschmierend - ~ ISO9448-2-A / DIN9831-AG 
7040 7041 Gleitführungsbuchse glatt, Sinterschicht mit Festschmierung - ~ ISO9448-2-A / DIN9831-AG 
7161 7162 7164 Gleitführungsbuchse mit Bund, bronzeplattiert - ISO9448-6-E / DIN9831-CG 
7301 - 7304 Wälzführungsbuchse mit Flansch - ISO9448-5-D / DIN9831-BW 
7611 Kugelkäfig aus Aluminium mit Montagehilfe - Agathon-Norm 
7621 Kugelkäfig aus Kunststoff, doppelspiralförmige Kugelanordnung - Agathon-Norm 
7631 Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring - Agathon-Norm 
7660 Rollenkäfig aus Aluminium mit Montagehilfe - Agathon-Norm 
7663 Rollenkäfig aus Messing mit Sicherungsring - Agathon-Norm 
7801 7804 Wälzführungsbuchse glatt mit Klebrillen -ISO9448-3-B / DIN9831-AW 
7811 7812 Wälzführungsbuchse glatt mit Klebrillen und Sicherungsring - ~ ISO9448-3-B / DIN9831-AW 
7820 Wälzführungsbuchse glatt, dickwandig - Agathon-Norm 
7840 Wälzführungsbuchse mit Bund, dünnwandig - Agathon-Norm 
7851 - 7856 Wälzführungsbuchse mit Bund - ISO9448-7-F / DIN9831-CW 
8001 Haltestücke - Agathon-Norm 
8002 Begrenzungsmuffe - Agathon-Norm 
8003 Käfighalter fix - Agathon-Norm 

Änderungen vorbehalten 28.02.2021
Specifications subject to change without prior notice

Auslaufende Normen
650 Führungssäule glatt - Agathon-Norm 
761 Kugelkäfig aus Aluminium mit Montagehilfe - Agathon-Norm 
763 Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring - Agathon-Norm 
780 Wälzführungsbuchse glatt - Agathon-Norm

0 comments