powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

RK Rose+Krieger - Schwerlast-Lineareinheiten D-Line (DE)

371 views

Schwerlast-Lineareinheiten
D-Line - Die starke Dimension für die Handhabung hoher Lasten

- D-Line Lineareinheiten

- Systemprofile

- Systemkomponenten

Auf Basis der BLOCAN®-Schwerlastprofile (D-Profile) ist eine völlig neue Lineareinheiten-Familie entstanden. Alle Vorteile, die modernste Aluminiumlegierungen mitbringen, wurden bei D-Line konsequent umgesetzt. Geringes spezifisches Gewicht, um die Antriebseinheiten, speziell bei verketteten Achsen, möglichst klein auslegen zu können. Erhöhung der Dynamik, um kurze Taktzeitvorgaben effektiv umzusetzen. Mit Hilfe der FEM-Berechnung entstanden ausgefeilte Geometrieanordnungen, wodurch extra biege-steife Profile entstanden. Im Vergleich zu herkömmlichen Stahl-Lineareinheiten erhält man durch den Einsatz der D-Line eine Gewichtsreduzierung von etwa 35%.
Schwerlast-Lineareinheit D-Line Uneingeschränkter, modularer Aufbau, um Ihnen je nach Einsatzfall das bestmögliche Konzept anbieten zu können. Führungswellen oder Kugelschiene? Zahnriemen oder Zahnstange? Einzelne Achse oder Portalsystem? Keine Frage, D-Line passt sich Ihrem spezifischen Einsatzfall an. Für die Anbindung der Schlitten an die Führungswagen
wurde ein spezielles, Gebrauchsmuster geschütztes Ausgleichselement entwickelt, das jedwede Bearbeitung an den Profilen überflüssig macht. Umfangreiches Zubehör und  standardisierte Unterbauten runden unser Angebot ab.

Ihren Einsatzfall sprechen wir gerne mit Ihnen durch.

 

 

0 comments