powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

RK Rose+Krieger - Multilift II mit innenliegendem Schlitten - (DE)

486 views

Multilift II mit innenliegendem Schlitten - Vielseitige Einsetzbarkeit für Ihre Anwendung

 

Der Multilift II mit innenliegendem Schlitten erweitert die erfolgreiche Multilift II Produkt-familie. Hierbei unterscheidet sich diese Hubsäule durch Ihren längenkonstanten Aufbau. Somit verfährt der innenliegende Schlitten der Hubsäule, wodurch diese Baureihe besonders für die Höhenverstellung von Materialebenen geeignet ist. Mithilfe der beidseitigen  Montage-nuten, lassen sich die optionalen Haltewinkel, die Stützstreben oder weitere Anbauten problemlos befestigen.

 

Merkmale:

• Integrierte Endschalter
• Selbsthemmung auch bei max. Belastung
• Seitliche Befestigungsnut im Außenprofil
• Verliersichere Steckverbindungen
• Innenliegender Schlitten
• Für Zug- und Druckbelastung geeignet
• Lagerückmeldung durch Hallsensor

 

Optionen:

• Spezielle Hublängen und Einbauhöhen auf Anfrage
• Mit Synchronsteuerung:
    – im BUS- System mehrere Hubsäulen verfahrbar
• Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage

0 comments