powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

Willtec Messtechnik – Magnetische Weg- und Linearpotentiometer (DE)

250 views

Willtec Linearpotentiometer (WLP) stehen unseren Kunden in unterschiedlichen Größen und Bauformen als kostengünstige Messmethode zur Verfügung, um Positionen zu erfassen und lineare Bewegungen aufzunehmen.
Durch die große Varianz ist es möglich, eine Vielzahl von Anwendungen mit einer Länge von 30 mm bis 1.750 mm Messweg zu erfassen und durch unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten ist es möglich unsere Potentiometer in unterschiedlichen Anwendungen einzusetzen. Unsere Linearpotentiometer stehen für höchste Qualität und vereinfachen eine einfache Technik und Konstruktion mit höchster Präzision und Genauigkeit.

0 comments