powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

AGATHON - Chapter 4 Guide Elements Mold Construction 2021 (INT)

774 views

Inhaltsverzeichnis (nach Normen aufsteigend chronologisch) Seite
Innovative Werkzeugkonzepte mit Wälzführungen 4.09
Klassische Lösung (meistens mit Gleitführungselementen) 4.10
Innovative Werkzeugkonzepte mit Agathon Wälzführungen für Hochleistungs-Spritzgussformen 
Werkzeugkonzepte 4.13
Eine Trennebene pro Führungseinheit 4.14

Etagen-Werkzeug 4.15
Agathon Systemführung Plus 4.16
Agathon Mini-Feinzentrierung 4.20
Dynamische Anwendung 4.20
Statische Anwendung 4.24
Präzision über spielfreie, Agathon Feinzentrierung Plus 4.27
Mehrere Trennebenen – Maximale Laufleistung 4.32
Einbau, Auslegung der Führungselemente 4.33

Einbau der Führungselemente 4.33
Auslegung, Randbedingungen 4.34
Hubbegrenzung / Positionierung des Käfigs beim Auseinanderfahren 4.36
Wärmeausdehnung im Spritzgiesswerkzeug 4.39
Übersicht über die von AGATHON verwendeten Grenzabmasse 4.40
Einsatzbereiche für Wälzführungen 4.41
Führungselemente für Spritzguss-Formenbau
552X Führungsbuchse mit Bund, Hauptführung 4.42
552X Führungssäule mit Bund, Hauptführung 4.43
553X Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring, Auswerferplattenführung 4.44
553X Führungsbuchse mit Bund, Auswerferplattenführung 4.45
6500 6501 Führungssäule glatt 4.46
6501 Führungssäule glatt 4.47
6509 Führungssäule glatt mit Bohrung für Käfighalter 4.48
6541 6542 Führungssäule glatt mit Innengewinde 4.49
6571 6578 Führungssäule mit Bund 4.50
6579 Führungssäule mit Bund und Bohrung für Käfighalter 6644 4.51
6644 Bewegliches Käfighaltesystem (CRS) - Agathon-Norm 4.52
6701 Systemführungssäule - Agathon Systemführung Plus 4.53
7040 7041 Gleitführungsbuchse glatt, Sinterschicht mit Festschmierung 4.54
7231 Wälzbuchsensystem - Agathon Systemführung Plus 4.55
7611 Kugelkäfig aus Aluminium mit Montagehilfe 4.56
7631 Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring 4.57
7660 Rollenkäfig aus Aluminium mit Montagehilfe 4.59
7663 Rollenkäfig aus Messing mit Sicherungsring 4.60
7801 7804 Wälzführungsbuchse glatt mit Klebrillen 4.61
Führungselemente für Spritzguss-Formenbau
Guide elements for the injection-mold construction
Änderungen vorbehalten 28.02.2021
Specifications subject to change without prior notice
4.06
Führungselemente für Spritzguss-Formenbau
Guide elements for the injection-mold construction
7820 Wälzführungsbuchse glatt, dickwandig 4.62
7840 Wälzführungsbuchse mit Bund, dünnwandig 4.63
7980/7981/7989 Agathon Mini Feinzentrierung 4.64
7990 Agathon Feinzentrierung Plus 4.65
7992 Agathon Feinzentrierung Plus 4.66
7993 Agathon Feinzentrierung Plus 4.67
7995 Agathon Feinzentrierung Plus 4.68
8001 Haltestücke 4.69
8003 Käfighalter fix 4.70
8005 Ringbriden (flexibler Bund) - Agathon Systemführung Plus 4.71
8020 Auszieher-Set 4.72
Technisches Pflichtenheft für Führungselemente: Version Formenbau

0 comments