powered by CADENAS

Search PDF Catalogs

  •  
  •  

PDF Catalogs

  • Created July 20, 2016 by Genjiro Kawata, 0 comments, 864 views, 1 like, Category: Heating Engineering
    FKK는 PSx®시리즈 알루미나 세라믹 히터를 내놓은 지 더 좋은 평가를 받고 있으며, 현재는 미국과 유럽 및 아시아 각국에서 판매되고 있습니다. 석유 기름, 목재 펠릿 등의 연료를 쉽게 점화할 수 있습니다. 기존 금속의 카트리지 히터 제품과 비교하여 높은 온도(1.5배)때문에, 점화 시간은 불과 60초로 단축할 수 있습니다.또한 오랜 수명과 전력 절약으로 초등 관리와 비용 감소로 이어집니다. 시스템 석유 난로석유 팬 히터펠릿 난로펠릿 보일러펠릿 버너그외 바이오매스 버너연구용기기 세라믹 점화 히터의 장점 기존의 카트리지 히터와 비교하여 에너지 소비 전력 장수명(국내에서 15년의 실적 있음) 연료의 점화까지 60초 간단한 설계·환장 φ 18mm이상의 강관에 적합 100V/120V/220/240VAC가능 안전한 전기 절연성 산화와 부식에 강한 RoHS, REACH, CE규격에 대응 자세한 정보에는문의 주세요.
  • Created July 20, 2016 by Genjiro Kawata, 0 comments, 739 views, 0 likes, Category: Heating Engineering
    Elementy grzejne do rozpalania biomasy, pelletu drzewnego, zrębków, zbóż Przedstawiamy serię ceramicznych zapalarek do biomasy PSx® – innowacyjne rozwiązanie w zakresie rozpalania paliw stałych. FKK Corporation specjalizuje się w produkcji zapalarek (grzałek) ceramicznych. Nasza wieloletnia ścisła współpraca z klientami owocuje bogatym doświadczeniem i zdolnością do opracowywania najwyższej klasy rozwiązań dla producentów innowacyjnych urządzeń zapalających. Dostarczamy zapalarki na potrzeby wielu sektorów p..
  • Created July 20, 2016 by Genjiro Kawata, 0 comments, 829 views, 1 like, Category: Heating Engineering
    Für die Zündung von Holz, Pellets und anderen Biomasse-Brennstoffen Fuji Kogyo Keramik Glühkerzen für Biomasse, ein Fortschritt in der Zündungstechnik für feste Brennstoffe. Fuji Kogyo Corporation ist auf keramischen Glühzünder spezializiert und hat viele Jahre Erfahrung in der engen Zusammenarbeit mit den Kunden maßgeschneiderte Lösungen für innovative Hersteller von Haushaltsgeräten entwickelt. Wir sind ein zuverlässiger Hersteller von heißen Oberfläche Zündung Produkte..
  • Created July 20, 2016 by Genjiro Kawata, 0 comments, 1,241 views, 0 likes, Category: Heating Engineering
    Elementi in ceramica per accensione rapida di biomassa: pellet, legno, paglia Per accensioni molto rapide o dove si rendano necessarie temperature di innesco più alte, FKK propone la resistenza in ceramica per l’accensione di stufe a pellet o biomasse. Introducendo la serie PSx® gamma di Candelette in ceramica per biomassa, si ottiene una miglioramento nella tecnologia della combustione per combustibili solidi. FKK Corporation è specializzata nella produzione di candelette ceramica e vanta molti anni di esperienza a stretto con..
  • Created July 20, 2016 by Genjiro Kawata, 0 comments, 1,301 views, 1 like, Category: Heating Engineering
    Igniting wood, pellets and other biomass fuels Introducing the FKK ceramic biomass igniter range, an advance in ignition technology for solid fuels. FKK Corporation specialises in ceramic hot surface igniters and has many years experience of working closely with customers to develop bespoke solutions for innovative appliance manufacturers. We are a trusted manufacturer of hot surface ignition products to many industry sectors. These advanced igniters are simply the best for lighting pellet and biomass burners. They use only a fraction of the energy re..
  • Created January 16, 2015 by Tranter Heat Exchanger , 0 comments, 1,581 views, 0 likes, Category: Heating Engineering
    Tranter’s SUPERMAX® and MAXCHANGER® Welded Plate Heat Exchangers require only a fraction of the space of the equivalent shell & tube exchangers. The compact plates also produce a high performance due to the turbulent flow created by the corrugated and dimpled plate patterns. This high efficiency allows Tranter to design units with a 1ºC temperature approach. Another benefit is the small hold-up volume which offers fast start-up times and close following of process changes.  
  • Created January 16, 2015 by Tranter Heat Exchanger , 0 comments, 1,761 views, 0 likes, Category: Heating Engineering
    Keep Control of your Heat Exchanger’s Performance Efficient operation is the key to optimum return on investment. Malfunctions and changes in heat transfer can have severe consequences on operational costs and may affect product quality. With regular service and maintenance you keep control of your heat exchanger’s condition so that you can maintain optimum performance. With a Tranter service program you get a grip on things before they become a problem. Every program is tailor-made to your specific requirements and can include anything fro..
  • Created January 16, 2015 by Tranter Heat Exchanger , 0 comments, 9,681 views, 0 likes, Category: Heating Engineering
    Bringing Efficiency To Heat Transfer   Plate & Frame Heat Exchangers   Gasketed Plate Heat Exchangers Tranter provides the world’s largest range of Plate Heat Exchangers (PHEs) for a variety of applications. The PHEs are built on a module-based concept and are designed to provide maximum efficiency in transferring heat from one liquid to another, or from steam to liquid. Frames, plates and connections can be combined to form a number of different exchanger types. By using different types of plates, with different characteristics, the..
  • Created August 26, 2014 by Dalibor Pejicic, 0 comments, 2,505 views, 0 likes, Category: Heating Engineering
    Tube Heaters Luminous Heaters Gas Heat Pumps, Hybrid and Chillers Air Handling Units Warm Air Heaters Air Curtains MonsterFans Control  
  • Created August 26, 2014 by Dalibor Pejicic, 0 comments, 4,389 views, 0 likes, Category: Heating Engineering
    Schwank Portfolio Tube Heaters Luminous Heaters Air Handling Units Gas Heat Pumps Warm Air Heaters Air Curtains Condensing / Heat RecoveryMonsterFans