powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.15.3.7. Analysenverwaltung - Erstellte Analysen später erneut aufrufen
Kennzeichnung von Verzeichnissen, Projekten

Analysen werden im Indexbaum auf Verzeichnis- und Projektebene durch ein spezielles Icon gekennzeichnet:

[Hinweis] Hinweis

Analysen und Reports werden durch dasselbe Icon gekennzeichnet.

Analysen aufrufen
  • Wenn die Maus über das Icon bewegt wird, erscheint eine Kurzinformation mit den vorhandenen Analysen.

    Mit Klick auf das Icon öffnet sich die betreffende Analyse. Sind mehrere vorhanden, öffnet sich das Dialogfenster Analysenverwaltung zur Auswahl der gewünschten Analyse.

  • Kontextmenü eines beliebigen Verzeichnisses -> Analyse -> Analysenverwaltung...

    -> Das Dialogfenster Analysenverwaltung wird geöffnet.

Dialogfenster Analysenverwaltung

Selektieren Sie die gewünschte Analyse.

Danach stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Schaltfläche Funktion
Anzeigen Die Analyse wird geöffnet.
Löschen Die Analyse wird gelöscht.
Berichtordner öffnen

Das entsprechende Verzeichnis unter $CADENAS_DATA\shared\reports\Analyses\ wird geöffnet.

Gehe zu Verzeichnis Das Verzeichnis, auf dessen Basis der Bericht erstellt wurde, wird im Index-Baum markiert.
Bericht importieren...

Kommunizieren Sie abteilungsübergreifend. Importieren Sie einfach Berichte anderer.

Es öffnet sich ein Explorer-Fenster. Wählen Sie den zu importierenden Bericht aus.

Die Funktion steht aktuell nur für Berichte und nicht für Analysen zur Verfügung.

Schließen Das Dialogfenster wird geschlossen.