powered by CADENAS

Array

Social Share

Pin Details

Pinned March 23, 2013 via bookmarklet
Biegevorrichtung für große Radien | SpaceFlakes.de
Biegevorrichtung für große Radien
Veröffentlicht am 25. Juni 2012

Diese Biegevorrichtung dient zum Biegen großer Radien von Flachmaterialien geringer Stärke, sowie Rundmaterial, Rohre, eingeschränkt auch Profile aus Aluminium oder dünnem Stahl. Es handelt sich also nicht um eine Vorrichtung zum Abkanten, sondern es geht um Rundungen. In meinem konkreten Fall lassen sich Radien von etwa 60 mm bis zu mehreren Metern biegen. Im Artikel zeige ich den Aufbau der Biegevorrichtung und biege zur Demonstration ein Stück Aluminium Flachmaterial in einen Radius von 70 mm.

Da ich für ein demnächst geplantes Projekt Flach- und Rundmaterial aus Aluminium um große Radien biegen muss, habe ich beschlossen, eine Vorrichtung dafür zu konstruieren, damit dabei auch ordentliche Ergebnisse herauskommen. Man hat halt nicht immer einen Metalleimer oder ähnliche Gegenstände im passenden Radius als Biegeschablone da, erst recht nicht, wenn Radien um die 30 bis 40 cm gewünscht sind.
  • 2,971 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins