powered by CADENAS

Videos

KIPP Klemmhebel flach für enge Platzverhältnisse

Posted by HEINRICH KIPP WERK
#KIPP #Klemmhebel kommen vorwiegend im #Maschinenbau zum Spannen von Geräten oder Maschinenteilen zum Einsatz. In Branchen wie #Reha, #Medizin und der #Möbelindustrie werden sie oft zum #Spannen unterschiedlicher #Bauelemente verwendet. Die Funktion eines Klemmhebels ist einfach: Durch das Anheben des Griffhebels rastet der Klemmhebel aus einer Verzahnung aus und ist frei verstellbar. Lässt man den Griff los, rastet er automatisch wieder ein. Jetzt kann der Klemmhebel von Hand bewegt werden, um etwas anzuziehen, zu lösen oder die Position eines Maschinenelements zu verstellen. Bei engen Platzverhältnissen ist die flache Variante besonders gut einzusetzen. Er passt zwischen zwei Werkstücke mit geringem Abstand.
Posted December 17, 2018 - Filed in Technology - #Klemmhebel  #Sulz am Neckar  #HEINRICH KIPP WERK 
click to rate

Embed  |  1,387 views

Comments

0 comments