powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Anne Bremer's PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

RÄDER-VOGEL Edelstahlrollen (DE)

8,786 views

Produkt-Übersicht Edelstahlrollen von RÄDER-VOGEL®

 

Tragkraft 60 - 750 kg

Sonderanfertigungen und höhere Tragkräfte auf Anfrage:

rv@raedervogel.de

 

Produktübersicht:

 

Edelstahl-Apparaterollen mit thermoplastischen Gummirädern (60 - 100 kg Tragkraft)

Edelstahl-Apparaterollen mit PEVOTHAN®-Rädern (60 - 125 kg Tragkraft)

Edelstahl-Apparaterollen mit elektrisch leitfähigen PEVOTHAN®-Rädern (60 - 125 kg Tragkraft)

Edelstahl-Apparaterollen mit PE·VO·LON®-Rädern (150 - 400 kg Tragkraft)

 

Edelstahl-Transportgeräterollen mit PE·VO·LON®-Rädern (300 - 750 kg Tragkraft)

Edelstahl-Transportgeräterollen mit elektrisch leitfähigen PE·VO·LON®-Rädern (250 - 750 kg Tragkraft)

Edelstahl-Transportgeräterollen mit PEVOTHAN®-Rädern (100 - 500 kg Tragkraft)

Edelstahl-Transportgeräterollen mit elektrisch leitfähigen PEVOTHAN®-Rädern (100 - 255 kg Tragkraft)

Edelstahl-Transportgeräterollen  mit thermoplastischen Gummirädern (80 - 300 kg Tragkraft)

 

Edelstahl-Schwerlastrollen mit PE·VO·LON®-Rädern (450 - 550 kg Tragkraft)

 

Viele Rollenserien auf Wunsch mit ALLSTOP-Feststeller, Radfeststeller, Richtungsfeststeller lieferbar.

 

RÄDER-VOGEL®, PE·VO·LON® und PEVOTHAN® - eingetragene Warenzeichen von RÄDER-VOGEL®, Hamburg

0 comments