powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

(DE) Schweisstisch

  • 1 like
  • 2886 views
  • 2 pins

created March 24, 2013 in Machine Design

Board Content

  • 1 like
  • 0 comments
  • 0 repins
2-St. MAG Schweißdrehtisch
  • 1 like
  • 0 comments
  • 0 repins
Warum Schweißtische? Der wesentliche Kostenfaktor bei der Fertigung einer Schweißkonstruktion ist nicht die Schweißnaht, sie beträgt nur durchschnittlich 15 % der Arbeitszeit. 85 % des Zeitaufwandes sind Nebenzeiten, die sich in der maß- und winkelgenauen Zuordnung der Einzelteile, im Messen, Richten, Korrigieren und im mechanischen Nacharbeiten der Baugruppen auf dem Schweißtisch begründen. Die exakte Grundlage zum Erstellen der Baugruppe, verbunden mit geeigneten Spann- und Anschlagelementen, bringt hier der Förster Schweißtisch, selbst auch bei Einzelanfertigungen. Mehr Informationen zu Schweißtisch Oberflächen aus Spezial Grau Guss und Al/Cu.