powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

RK Rose+Krieger - Monitorhalterung (DE)

303 views

Monitorhalterung

Industriequalität mit Universal- oder VESA- Anschluss

Diese Halterungen für Monitore, Touchpanels und andere Bediengeräte sind flexibel, bieten viele
Freiheitsgrade und sind somit universell einsetzbar.
Durch die Kompatibilität zur RK Verbindungs-Technik, sowie zum RK Profilsystem, sind  unterschiedlichste Anbindungen realisierbar.

Ideale Einsatzgebiete:

- Industrielle Anwendungen allgemein
- Anlagen und Maschinen
- Leitstände
- Ergonomische Arbeitsplatzsysteme

Merkmale:

- Geräteanschluss über Universal-, oder VESA-Anschlussplatte
- Hochfeste Materialien garantieren prozesssichere, dauerhafte Belastungen
- Hohe Arbeitsergonomie durch Höhenverstellung an die Körpergröße des Bedieners
- Optimale Einstellung des Sichtfeldes durch seitliches Verdrehen
- Drehflansch und Kugelgelenk: vibrationssichere Neigungsverstellung, Arretierung in 15°-Rastschritte
- Compact: Halbschalenausführung (erleichtert eine nachträgliche Montage), optionale Reduziereinsätze erhältlich (rund oder vierkant 20, 25, 30 mm)
- Anbindung an Aluminiumprofil und damit an das Maschinengestell mittels Nutensteinen möglich
- Universelle Befestigungslöcher erlauben eine einfache Wandmontag

0 comments