powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

RK Rose+Krieger - Adapterhülse R28 (DE)

292 views

Adapterhülse R28

Einfach universell kombinieren mit Ihren Blechverbindern

Merkmale:
• Einfache Montage
• Axial- und verdrehgesichert
• Bestehende Systeme und Aufbauten nachrüstbar

Dank der neuen Reduzierhülsen von RK können Leichtbausysteme jetzt bei Bedarf problemlos mit den Aluminium-Rohrverbindern und -Rohren aus dem Solid Clamps-System von RK Rose+Krieger erweitert werden. Die Adapterhülse 28 reduziert den 30 mm messenden
Innendurchmesser der Aluminiumklemmverbinder auf die gängige 28er-Rohrgröße. Er gestattet so die direkte Verbindung der Systeme miteinander und bietet dem Anwender eine große Gestaltungsfreiheit.
Dabei sind die Reduzierhülsen sehr einfach zu montieren und gleichzeitig axial- sowie verdrehgesichert. Im Vergleich zu Blechschellenverbindern zeichnen sich die RK-Rohrverbinder durch einen wesentlich geringeren Montageaufwand und den geringeren Materialeinsatz (weniger Bauteile bei höherer Stabilität) aus. Damit sparen sie dauerhaft Zeit und Kosten.

0 comments