powered by CADENAS

Search PDF Catalogs

  •  
  •  

PDF Catalogs

  • Created March 22, 2021 by b2b rk-online, 0 comments, 188 views, 0 likes, Category: Linear Technology
    RK DuoLine Die neue Referenzklasse   Highlights allgemein - Hoher Wirkungsgrad- Geringes Leerlaufmoment- Max. Verfahrgeschwindigkeiten längenunabhängig nutzbar- Vereinfachte Wartung durch zentrale Schmiermöglichkeit am Schlitten- Profilnuten zur Befestigung der Achse sowohl seitlich als auch an der Unterseite- Nutensteine in seitliche und untere Nuten nachträglich einlegbar   RK DuoLine S Protect (Spindelantrieb) - Schutzart IP40 mittels Stahl-Abdeckband und Dichtungen- Positioniergenauigkeit ±0,05 mm bei Einsa..
  • Created March 22, 2021 by b2b rk-online, 0 comments, 396 views, 0 likes, Category: Linear Technology
    RK DuoLine Clean The industry benchmark... now also for clean rooms   Key features General - All external steel parts nickel-plated or made of stainless steel- Suitability according to EN ISO 14644-1 for clean rooms- Optionally with or without vacuum extraction- High efficiency - Low no-load torque- Central lubricating access on the carriage facilitates maintenance   RK DuoLine S Clean (spindle drive) - Cover band made from stainless steel- Positioning accuracy ±0.05 mm when using an integrated linear encoder   RK DuoLine Z..
  • Created March 22, 2021 by b2b rk-online, 0 comments, 246 views, 0 likes, Category: Linear Technology
    RK DuoLine Clean Die Referenzklasse... jetzt auch für Reinräume   Highlights allgemein - Alle außenliegenden Stahlteile vernickelt oder aus Edelstahl- Eignung gemäß EN ISO 14644-1 für Reinräume- Wahlweise mit oder ohne Unterdruckabsaugung- Hoher Wirkungsgrad- Geringes Leerlaufmoment- Vereinfachte Wartung durch zentrale Schmiermöglichkeit am Schlitten   RK DuoLine S Clean (Spindelantrieb) - Abdeckband aus Edelstahl- Positioniergenauigkeit ±0,05 mm bei Einsatz eines integrierten Wegmess-Syst..
  • Created March 22, 2021 by b2b rk-online, 0 comments, 215 views, 0 likes, Category: Linear Technology
    RK MonoLine The new value class...   Key features General - High efficiency - Low idle torque- Max. usable travel speed regardless of length- Central lubricating access on the carriage facilitates maintenance   RK MonoLine Z - Degree of protection IP20- Flexible positioning of motor thanks to pulley boxes- Repeat accuracy ±0.05 mm- Guided timing-belt- Centring holes in the guide table   RK MonoLine MT - Motor can be mounted optional at each side- Vertical installation with locking device optional- Additional independently ..
  • Created March 22, 2021 by b2b rk-online, 0 comments, 258 views, 0 likes, Category: Linear Technology
    RK MonoLine Die neue Effizienzklasse...   Highlights allgemein - Hoher Wirkungsgrad - Geringes Leerlaufmoment- Max. Verfahrgeschwindigkeiten längenunabhängig nutzbar- Vereinfachte Wartung durch zentrale Schmiermöglichkeit am Schlitten   RK MonoLine Z - Schutzart IP20- Umlenkungen ermöglichen variable Motoranordnung- Wiederholgenauigkeit ±0,05 mm- Geführter Zahnriemen- Zentrierbohrungen im Schlitten   RK MonoLine MT - Motor beidseitig variabel anbaubar- Optional mit Halteelement bei vertikaler Einba..
  • Created March 22, 2021 by b2b rk-online, 0 comments, 263 views, 0 likes, Category: Linear Technology
    Tubular linear unit EP(X)-II 30/40 The new performance class with trapezoidal- and ball screw drive   Features - EP(X)-II 30/40: - Manual or electric drive- Occasional to multiple adjustments daily- Low duty cycle- Low speed- Medium to high stability- Width, length and height adjustment   Features - EP(X)-II 30/40 (KG): - High positioning accuracy- Uniform motion- High drive stiffness- 3 shift operation- IP 40 protected
  • Created March 22, 2021 by b2b rk-online, 0 comments, 343 views, 0 likes, Category: Linear Technology
    Linear unit E-II-stainless The corrosion-resistant tubular linear unit...now also for temperatures up to +150°C   Features:- Units for light to heavy movement applications- Corrosion-resistant to media, e.g. water- Suitable for washing down- FDA-approved lubricants   Options:- Second free-running guide carriage- Higher temperature range up to 150°C
  • Created March 22, 2021 by b2b rk-online, 0 comments, 264 views, 0 likes, Category: Linear Technology
    Lineareinheit E-II-Edelstahl Die korrosionsbeständige Rohrsystem-Lineareinheit...jetzt auch für Temperaturen bis +150°C   Merkmale:- Einheiten für leichte bis schwere Verstellaufgaben- Korrosionsbeständig gegen Medien wie z.B. Wasser- Wash-down fähig- FDA-konforme Schmierstoffe   Optionen:- Zweiter, lose mitlaufender Führungsschlitten- Höherer Temperaturbereich bis 150°C
  • Created March 18, 2021 by b2b rk-online, 0 comments, 356 views, 0 likes, Category: Linear Technology
    Automated Format Adjustment - Reliable and precise RK Rose+Krieger and LENORD+BAUER both work together to meet customer demands for fully automated infeed axes. The linear units and actuators complement each other to create a practical complete package. The package features: - E-II single-tube actuators - EP/EPX (II) twin-tube actuators and - quad® EV profile actuators from the Move-Tec range. There is also the option of a short or long actuator with either an aluminium or stainless steel housing. The devices provide a rated torque of 3.5 Nm o..
  • Created March 18, 2021 by b2b rk-online, 0 comments, 202 views, 0 likes, Category: Linear Technology
    Automatisierte Formatverstellung - Zuverlässig und präzise RK Rose+Krieger und LENORD+BAUER ziehen am gleichen Strang, um Kundenwünsche nach vollautomatischen Zustellachsen zu erfüllen. Die Lineareinheiten und Stellantriebe ergänzen sich perfekt und führen zu einem sinnvollen Gesamtpaket. Es werden: - Einrohr-Achsen E-II - Doppelrohr-Achsen EP/EPX (II) und - Profil-Achsen quad® EV aus dem Bereich Move-Tec verwendet. Hierzu kommt wahlweise ein Stellantrieb in kurzer oder langer Bauform mit Aluminium- oder Edelstahl..