powered by CADENAS

Search PDF Catalogs

  •  
  •  

PDF Catalogs

  • Created March 11, 2021 by Domenic Grünberg, 0 comments, 253 views, 0 likes, Category: Measurement
    Magnetische Weg- und Winkelmesssysteme sind eine kostengünstige und Flexible Lösung zur Realisierung Ihrer Messaufgaben.  Unser magnetisches Weg- und Winkelmesssystem besteht aus einem Sensorkopf und einem Magnetband oder -ring. Magnetsensoren gibt es in verschiedenen Bauformen zur inkrementellen, absoluten und quasiabsoluten Wegerfassung.
  • Created March 11, 2021 by Domenic Grünberg, 0 comments, 250 views, 0 likes, Category: Measurement
    Willtec Linearpotentiometer (WLP) stehen unseren Kunden in unterschiedlichen Größen und Bauformen als kostengünstige Messmethode zur Verfügung, um Positionen zu erfassen und lineare Bewegungen aufzunehmen.Durch die große Varianz ist es möglich, eine Vielzahl von Anwendungen mit einer Länge von 30 mm bis 1.750 mm Messweg zu erfassen und durch unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten ist es möglich unsere Potentiometer in unterschiedlichen Anwendungen einzusetzen. Unsere Linearpotentiometer stehen für h..
  • Created March 11, 2021 by Domenic Grünberg, 0 comments, 217 views, 0 likes, Category: Measurement
    Unsere Glasmaßstäbe zur linearen Wegmessung inkremental und absolut in verschiedenen Bauformen und Genauigkeitsklassen eignen sich sehr gut zum Einbau in Dreh-, Fräs- und anderen Werkzeugmaschinen.
  • Created March 11, 2021 by Domenic Grünberg, 0 comments, 182 views, 0 likes, Category: Measurement
    Willtec Digitalanzeigen eignen sich für die unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. Unter extremsten Bedingungen beweisen sie ihre hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Durch die Vielfalt von Funktionalitäten, die Verarbeitung von unterschiedlichsten Sensorsignalen sowie die Erweiterung der Anzeigen bis hin zu Ethernet, bieten wir optimale Lösungen für Ihre Applikationen.
  • Created March 11, 2021 by Domenic Grünberg, 0 comments, 141 views, 0 likes, Category: Measurement
    Wenn Entfernungen zu Objekten gemessen oder überwacht werdenbzw. die genaue Position zu bestimmen ist, kommen Distanzsensorenunterschiedlicher Technik zum Einsatz.Welche Technik (optisch, induktiv, kapazitiv, Ultraschall) verwendet wird,hängt individuell von der Positionieraufgabe und den äußeren Bedingungenab. Wir können Ihnen für eine große Anzahl unterschiedlichsterPositionieraufgaben passende und kostengünstige Lösungenfür kurze Hübe und große Entfernungen bieten (20 mm - 500.000 mm).W&au..
  • Created March 11, 2021 by Domenic Grünberg, 0 comments, 112 views, 0 likes, Category: Measurement
    Messen und prüfen Sie mit unseren EasyControl Messsystemen Ihre Werkstücke direktam Ort der Bearbeitung und sparen Sie dadurch Zeit und Weg.
  • Created March 11, 2021 by Domenic Grünberg, 0 comments, 134 views, 0 likes, Category: Measurement
    Die Firma Willtec Messtechnik vertreibt Drehgeber der Firma Scanconaus Dänemark und Drehgeber der Firma Fiama aus Norditalien.Diese Drehgeber basieren sowohl auf dem optischen als auch auf demmagnetischen Messprinzip.Die Drehgeber der Firma Scancon sind weltweit führend bei höchsterImpulszahl auf kleinstem Raum. Geliefert werden können Inkrementalgebermit einem Außendurchmesser von 9mm bis 50mm bei 1000bis 12500 echten Impulsen pro Umdrehung. In Hohl- oder Vollwellenausführung,mit verschiedensten mechanischen oder elektroni..
  • Created March 11, 2021 by Domenic Grünberg, 0 comments, 120 views, 0 likes, Category: Measurement
    Digitale 3-Achsanzeigen eignen sich besonders für Fräs-, Dreh-, Bohr- und Schleifmaschinen zur Anzeige von wahlweise 2, 3 oder 4 Achsen. Vom HighEnd Produkt, mit zahlreichen Zusatzfunktionen bis hin zu einer preisgünstigen Anzeige mit den notwendigsten Funktionen, können wir dem Anwender eine breite Produktvielfalt bieten.
  • Created February 2, 2021 by Anonymous -, 0 comments, 758 views, 0 likes, Category: Measurement
    TECHNOLOGIES MEASUREMENT TRANSMISSION EVALUATION  
  • Created January 5, 2021 by Anonymous -, 0 comments, 378 views, 0 likes, Category: Measurement
    Digital Force & Torque Gauges Plug & Test® Indicators & Remote Sensors Wire Crimp Pull Testers Ergonomics Gauges & Kits Software Test Stands Grips & Attachments Accessories Dimensional Drawings