powered by CADENAS

Array

Pin Source

Also from forster-welding...

Likes

  • mol mol

Social Share

Pin Details

Pinned March 24, 2013 via bookmarklet
Schweißtisch mit T-Nut System : Förster Welding Systems
Warum Schweißtische?

Der wesentliche Kostenfaktor bei der Fertigung einer Schweißkonstruktion ist nicht die Schweißnaht, sie beträgt nur durchschnittlich 15 % der Arbeitszeit. 85 % des Zeitaufwandes sind Nebenzeiten, die sich in der maß- und winkelgenauen Zuordnung der Einzelteile, im Messen, Richten, Korrigieren und im mechanischen Nacharbeiten der Baugruppen auf dem Schweißtisch begründen.

Die exakte Grundlage zum Erstellen der Baugruppe, verbunden mit geeigneten Spann- und Anschlagelementen, bringt hier der Förster Schweißtisch, selbst auch bei Einzelanfertigungen.

Mehr Informationen zu Schweißtisch Oberflächen aus Spezial Grau Guss und Al/Cu.
  • 3,208 views
  • 1 like
  • 0 comments
  • 0 repins

Comments

0 comments