powered by CADENAS

Videos

KIPP Federnde Seitendruckstücke

Posted by HEINRICH KIPP WERK
Horizontales #Fixieren und garantierte Zeitersparnis durch die federnden Seitendruckstücke K0368 von #KIPP. Durch Federnde #Seitendruckstücke mit oder ohne #Gewindehülse sowie mit einem passenden #Exzenter für eine #360Grad Positionierung, ist der Einsatzbereich dieser #Spannelemente enorm vielseitig. Mit der exzentrischen Aufnahme K0369 ist eine exakte Anpassung an das #Werkstück und ein optimaler Halt möglich. Federnde Seitendruckstücke können verwendet werden zum: #Positionieren #Spannen #Halten #Befestigen von Werkstücken und Teilen beispielsweise beim #Bohren, #Schleifen oder #Schweißen. Weitere Infos zu den KIPP Federnden Seitendruckstücken gibt es auf unserer Homepage: https://www.kippwerk.de/de/de/Produkte/Bedienteile-Normelemente/Federnde-Druckst%C3%BCcke-Arretierbolzen-Kugelsperrbolzen/K0368-Federnde-Seitendruckst%C3%BCcke.html?search_keywords=K0368
Posted February 7, 2020 - Filed in Technology - #Kipp  #normelemente  #Spannelemente  #Bedienteile  #Halten  #Spannen  #Positionieren  #Befestigen 
click to rate

Embed  |  622 views