powered by CADENAS

Videos

#Fixieren und #Verbinden leicht gemacht – #KIPP #Kugelsperrbolzen machen es möglich!

Posted by HEINRICH KIPP WERK
Der #KIPP #Kugelsperrbolzen mit #Pilzgriff ermöglicht das schnelle #Fixieren und #Verbinden von Bauteilen. Der Längenbereich des Kugelsperrbolzens lässt sich zwischen Anlagefläche und Kugel stufenlos einstellen, sodass Längen von 2 - 80 mm möglich sind. Die Funktionsweise des Kugelsperrbolzens ist sehr simple, aber effektiv: Durch Betätigung des Druckknopfes lassen sich die Kugeln schnell entriegeln und die miteinander verbundenen Teile lösen sich. Beim Loslassen des Druckknopfes fixieren die Kugeln die Verbindung. Zusätzlich ist auch eine Ausführung mit hoher #Scherfestigkeit erhältlich: Diese weist eine höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen auf und ist durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert. Vorteile: Minimierung der Rüstzeiten, #Rostfrei , Variabler Verstellbereich ermöglicht Längen von 2 – 80 mm Anwendungsbereiche: #Automatisierungstechnik, #Robotik, #Elektronikindustrie, #Verfahrensmechanik. Kugelsperrbolzen kommen in vielen Bereichen des Maschinenbaus, Gerätebaus, Vorrichtungsbaus und der Messtechnik zum Einsatz. Hier geht es direkt zu den Kugelsperrbolzen: https://www.kippwerk.de/de/de/Produkte/Bedienteile-Normelemente/Federnde-Druckstücke-Arretierbolzen-Kugelsperrbolzen/Kugelsperrbolzen-mit-Pilzgriff-Edelstahl-selbstsichernd-verstellbar.html
Posted June 9, 2020 - Filed in Technology - #Edelstahl  #kugelsperrbolzen  #Pilzgriff 
click to rate

Embed  |  1,067 views

Comments

0 comments