powered by CADENAS

Pin Source

Also from forster-welding...

Social Share

Pin Details

Pinned March 24, 2013 via bookmarklet
Schweißvorrichtungen für perfektes Schweißhandling Rahmenschweißvorrichtungen : Vorrichtung zum Rahmen Schweißen : Förster Welding Systems
Vorrichtungen zum Rahmen Schweißen bieten die Möglichkeit, die Länge und Breite unterschiedlicher Rahmen schnell in rechtwinkliger Zuordnung zu verstellen und allseitig zu schweißen.

Dabei liegen die Ecken auf der Rahmen-Ober- und Unterseite für den Schweißprozess frei. In unmittelbarer Nähe neben dem Schweißstoß befinden sich mechanische Spannelemente mit Spindelpressung, mit denen gewisse Unebenheiten im Stoß gefühlvoll ausgeglichen werden können. Die Spannecke links vorn bildet den 0-Punkt der x- und y-Achse.

Sie können die Rahmenschweißvorrichtung nach dem Aufspannen um ca. 225° bis 360° (abhängig von der Größe Ihrer Bauteile und Außführung der Vorrichtung) schwenken und die Rahmen umseitig schweißen.



Die Rahmenschweißvorrichtungen 4500 sind für Robotereinsatz geeignet.


4100 4200 4300 4400 4500
Rahmengr. in m 3.0 x 1.5 3.0 x 1.5 3.0 x 2.0 3.0 x 2.5 4.0 x 3.0
Nutzlast in kg 50 100 100 100 200
Schwenkbereich 360° 360° 225° 225° 225°
Lastenausgleich - pneum. pneum. pneum. motorisch
Feststellbremse manuell manuell manuell manuell motorisch
Transportmaße L./B./H. in m 3.7 x 1.2 x 1.8 3.7 x 1.2 x 1.8 3.8 x 1.2 x 2.3 3.8 x 2.0 x 2.3 5.5 x 2.4 x 2.5





Typ 4100 - 4400
leichte Rahmen Schweißvorrichtung
  • 3,547 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins